D640N/GRC230G-5



D640N/GRC230G-5

Kelebek vana, 2 yollu, DN 40, Flanş var Wafer tipler PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 27 m³/h, kvmaks 65 m³/h, -20...120°C
Rotary motor, 40 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 35 s, IP66/67, F05
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 793,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Ürün videoları
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM / VDI

CAD verileri 2D

CAD verileri 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Yazılım / Uygulamalar

Başarı hikayeleri

Aksesuarlar

Elektrikli aksesuarlar

HH230-MG

Isıtma, mekanik humidistatlı

Sipariş vermek için lütfen yerel Satış Temsilcinizle irtibat kurun.

HT230-MG

Isıtma, ayarlanabilir termostat ile

Sipariş vermek için lütfen yerel Satış Temsilcinizle irtibat kurun.

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P200A

Geri bildirim potansiyometresi 200 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P2800A

Geri bildirim potansiyometresi 2.8 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P5000A

Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P500A

Geri bildirim potansiyometresi 500 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

S2A GR

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT ilave, gri

Liste fiyatı: EUR 76,00
Fiyatınız: ...

ZR24-F05

Mil ısıtma aparatı flanş F05 (30 W)

Liste fiyatı: EUR 91,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları

Kelebek vanalar ve motorlar

Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 
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
1200 kPa
kvs
27 m³/h
Patern
2 yollu
PN
6 / 10 / 16
Uç bağlantısı
Wafer tipler
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
6 W
Kontrol tipi
Aç-kapa
Koruma derecesi
IP66/67
Tork
40 Nm
Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Çalışma süresi (motor)
35 s / 90°