D640NL/SR24A-MOD-5



D640NL/SR24A-MOD-5

Kelebek vana, 2 yollu, DN 40, Flanş var Lug tipler PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 27 m³/h, kvmaks 65 m³/h, -20...120°C
Rotary motor, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s, IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 580,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Ürün videoları
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM / VDI

CAD verileri 2D

CAD verileri 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

Yazılım / Uygulamalar

Başarı hikayeleri

Aksesuarlar

Elektrikli aksesuarlar

ZR24-F05

Mil ısıtma aparatı flanş F05 (30 W)
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
Kelebek vanalar ve motorlar

Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 
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
1200 kPa
kvs
27 m³/h
Patern
2 yollu
PN
10 / 16
Uç bağlantısı
Lug tipler

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
1.25 W
Güç tüketimi (çalışırken)
3,5 W
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Hibrid (haberleşmeli / analog)
Tork
20 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°