D650N/GRC24G-MF-T-5



D650N/GRC24G-MF-T-5

Kelebek vana, 2 yollu, DN 50, Flanş var Wafer tipler PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 30 m³/h, kvmaks 100 m³/h, -20...120°C
Rotary motor, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP66/67, F05, Klemens
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 909,00
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
HH24-MG

Isıtma, mekanik humidistatlı

Sipariş vermek için lütfen yerel Satış Temsilcinizle irtibat kurun.

HT24-MG

Isıtma, ayarlanabilir termostat ile

Sipariş vermek için lütfen yerel Satış Temsilcinizle irtibat kurun.

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P200A

Geri bildirim potansiyometresi 200 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P2800A

Geri bildirim potansiyometresi 2.8 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P5000A

Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P500A

Geri bildirim potansiyometresi 500 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

S2A GR

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT ilave, gri

Liste fiyatı: EUR 76,00
Fiyatınız: ...

ZR24-F05

Mil ısıtma aparatı flanş F05 (30 W)
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 453,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları

Kelebek vanalar ve motorlar

Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 
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
1200 kPa
kvs
30 m³/h
Patern
2 yollu
PN
6 / 10 / 16
Uç bağlantısı
Wafer tipler

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Klemens
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
2.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
8 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma derecesi
IP66/67
Tork
40 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
35 s / 90°