D680N+DR24A-SR-5



D680N+DR24A-SR-5

Kelebek vana, 2 yollu, DN 80, Flanş var Wafer tipler PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 75 m³/h, kvmaks 260 m³/h, -20...120°C
Rotary motor, 90 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 1.026,00
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
ZR24-F05

Mil ısıtma aparatı flanş F05 (30 W)

Liste fiyatı: EUR 91,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları

Kelebek vanalar ve motorlar

Kelebek vanalar ve PR motorlar; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki en akıllı, enerji verimli ve güvenilir yüksek debi çözümüdür.Bu ürün serisi kolay montaj, uygulama esnekliği ve uzun ömürlülük üzerinde odaklanarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe yeni performans standartları belirliyor. 
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
1200 kPa
kvs
75 m³/h
Patern
2 yollu
PN
6 / 10 / 16
Uç bağlantısı
Wafer tipler
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
9 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma derecesi
IP54
Tork
Maks. 90 Nm (sabit değil)
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°