H340S-N+SV24A-SZ-TPC



H340S-N+SV24A-SZ-TPC

Paslanmaz çelik glob vana, 3 yollu, DN 40, İçten dişli, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Akışkan sıcaklığı 0...130°C
Glob vana motoru, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 1.134,00
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
Soğuk, ılık ve sıcak su, hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
Basınçtan bağımsız
NA
Boru bağlantısı
İçten dişli
kvs
25 m³/h
Patern
3 yollu
PN
25
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
DC 0,5...10 V
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1500 N
Strok
20 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm