H350S-P+NV24A-SR-TPC



H350S-P+NV24A-SR-TPC

Paslanmaz çelik glob vana, 3 yollu, DN 50, İçten dişli, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 40 m³/h, Akışkan sıcaklığı 0...130°C
Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 1.151,00
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
Soğuk, ılık ve sıcak su, hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
Basınçtan bağımsız
NA
Boru bağlantısı
İçten dişli
kvs
40 m³/h
Patern
3 yollu
PN
25

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Kablolu klemensler
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
1,5 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1000 N
Strok
20 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm