H350S-P+SV24A-MP-TPC



H350S-P+SV24A-MP-TPC

Paslanmaz çelik glob vana, 3 yollu, DN 50, İçten dişli, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 40 m³/h, Akışkan sıcaklığı 0...130°C
Glob vana motoru, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 1.317,00
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
EXT-WR-FP20-MP

MP-Bus IP20 için FieldPower Kutusu

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...

S2A-H

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 102,00
Fiyatınız: ...

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 179,00
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 453,00
Fiyatınız: ...

Ağ Geçitleri

UK24BAC

BACnet MS/TP'ye MP Ağ Geçidi

Liste fiyatı: EUR 673,00
Fiyatınız: ...

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 595,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Akışkan
Soğuk, ılık ve sıcak su, hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
Basınçtan bağımsız
NA
Boru bağlantısı
İçten dişli
kvs
40 m³/h
Patern
3 yollu
PN
25
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
1500 N
Strok
20 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm