H350S-P/NVC230A-TPC



H350S-P/NVC230A-TPC

Paslanmaz çelik glob vana, 3 yollu, DN 50, İçten dişli, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 40 m³/h, Akışkan sıcaklığı 0...130°C
Glob vana motoru, 1000 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 1.154,00
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
Soğuk, ılık ve sıcak su, hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
Basınçtan bağımsız
NA
Boru bağlantısı
İçten dişli
kvs
40 m³/h
Patern
3 yollu
PN
25

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Kablolu klemensler
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
3,5 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1000 N
Strok
20 mm
Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Çalışma süresi (motor)
35 s / 20 mm