H412B+NV24A-MOD



H412B+NV24A-MOD

Glob vana, 2 yollu, DN 15, Dıştan dişli, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Strok 20 mm, IP54
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 641,00
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
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
1 m³/h
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
0.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
1,5 W
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Hibrid (haberleşmeli / analog)
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1000 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm