H412B+NVKC24A-SZ-TPC/Z



H412B+NVKC24A-SZ-TPC/Z

Glob vana, 2 yollu, DN 15, Dıştan dişli, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı
2 boru bağlantı elemanı ZH4515 ayrı şekilde temin edilir

Liste fiyatı
EUR 870,00
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
1 m³/h
Patern
2 yollu
PN
16

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Var
Elektrik bağlantısı
Kablolu klemensler
Elle müdahale elemanı
Butonlu
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
4,5 W
Kontrol tipi
DC 0,5...10 V
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1000 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
35 s
Çalışma süresi (motor)
35 s / 20 mm