H412B/NVK230A-3/Z



H412B/NVK230A-3/Z

Glob vana, 2 yollu, DN 15, Dıştan dişli, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54
Motor ayrı sevk
2 boru bağlantı elemanı ZH4515 ayrı şekilde temin edilir

Liste fiyatı
EUR 780,00
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
1 m³/h
Patern
2 yollu
PN
16

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Var
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Butonlu
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Kontrol tipi
Yüzer kontrol
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1000 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
35 s
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm