H412B/SV24A-TPC



H412B/SV24A-TPC

Glob vana, 2 yollu, DN 15, Dıştan dişli, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, 1500 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 669,00
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
1 m³/h
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
0.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2,5 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1500 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm