H413B+NVKC24A-MP-TPC/Z



H413B+NVKC24A-MP-TPC/Z

Glob vana, 2 yollu, DN 15, Dıştan dişli, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1.6 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...90 s), Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı
2 boru bağlantı elemanı ZH4515 ayrı şekilde temin edilir

Liste fiyatı
EUR 914,00
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
EXT-WR-FP20-MP

MP-Bus IP20 için FieldPower Kutusu

Liste fiyatı: EUR 125,00
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
ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 179,00
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 453,00
Fiyatınız: ...

Ağ Geçitleri

UK24BAC

BACnet MS/TP'ye MP Ağ Geçidi

Liste fiyatı: EUR 673,00
Fiyatınız: ...

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 595,00
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
1.6 m³/h
Patern
2 yollu
PN
16

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Var
Elektrik bağlantısı
Kablolu klemensler
Elle müdahale elemanı
Butonlu
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
4,5 W
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1000 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
35 s
Çalışma süresi (motor)
35 s / 20 mm