H413B/SVC24A-SR-TPC/Z



H413B/SVC24A-SR-TPC/Z

Glob vana, 2 yollu, DN 15, Dıştan dişli, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1.6 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk
2 boru bağlantı elemanı ZH4515 ayrı şekilde temin edilir

Liste fiyatı
EUR 757,00
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
1.6 m³/h
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
4 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1500 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
35 s / 20 mm