H414B+NVC230A-TPC



H414B+NVC230A-TPC

Glob vana, 2 yollu, DN 15, Dıştan dişli, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, 1000 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 572,00
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
Sınıflandırılmamış
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
2.5 m³/h
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
0.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
3,5 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1000 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Çalışma süresi (motor)
35 s / 20 mm