H414B/NV24A-SZ-TPC/Z



H414B/NV24A-SZ-TPC/Z

Glob vana, 2 yollu, DN 15, Dıştan dişli, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk
2 boru bağlantı elemanı ZH4515 ayrı şekilde temin edilir

Liste fiyatı
EUR 586,00
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
2.5 m³/h
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
0.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
1,5 W
Kontrol tipi
DC 0,5...10 V
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1000 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm