H420B+NV230A-TPC



H420B+NV230A-TPC

Glob vana, 2 yollu, DN 20, Dıştan dişli, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, 1000 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 571,00
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
ZH4520

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 20 Rp 3/4"

Liste fiyatı: EUR 9,60
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
Sınıflandırılmamış
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
6.3 m³/h
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
1 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1000 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm