H420B+NVK24A-3-TPC



H420B+NVK24A-3-TPC

Glob vana, 2 yollu, DN 20, Dıştan dişli, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 1000 N, AC 24 V, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 803,00
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
Sınıflandırılmamış

S2A-H

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 102,00
Fiyatınız: ...

ZH24-1

Mil ısıtma aparatı DN 15...50 (45 W)

Liste fiyatı: EUR 635,00
Fiyatınız: ...

ZH4520

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 20 Rp 3/4"

Liste fiyatı: EUR 9,60
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
6.3 m³/h
Patern
2 yollu
PN
16

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Var
Elektrik bağlantısı
Kablolu klemensler
Elle müdahale elemanı
Butonlu
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
3 W
Kontrol tipi
Yüzer kontrol
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1000 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC 24 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
35 s
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm