H420B/LVC24A-SR-TPC/Z



H420B/LVC24A-SR-TPC/Z

Glob vana, 2 yollu, DN 20, Dıştan dişli, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Strok 15 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk
2 boru bağlantı elemanı ZH4520 ayrı şekilde temin edilir

Liste fiyatı
EUR 533,20
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
ZH4520

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 20 Rp 3/4"

Liste fiyatı: EUR 9,60
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
900 kPa
kvs
6.3 m³/h
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
0.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
500 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
35 s / 15 mm