H420B/SV24A-MOD/Z



H420B/SV24A-MOD/Z

Glob vana, 2 yollu, DN 20, Dıştan dişli, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Strok 20 mm, IP54
Motor ayrı sevk
2 boru bağlantı elemanı ZH4520 ayrı şekilde temin edilir

Liste fiyatı
EUR 825,20

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM / VDI

CAD verileri 2D

CAD verileri 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

Yazılım / Uygulamalar

Başarı hikayeleri

Aksesuarlar

Sınıflandırılmamış
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
ZH4520

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 20 Rp 3/4"

Liste fiyatı: EUR 9,60
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
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
6.3 m³/h
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
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Hibrid (haberleşmeli / analog)
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1500 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm