H420B/SV24A-MP-TPC/Z



H420B/SV24A-MP-TPC/Z

Glob vana, 2 yollu, DN 20, Dıştan dişli, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk
2 boru bağlantı elemanı ZH4520 ayrı şekilde temin edilir

Liste fiyatı
EUR 778,20
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
ZH4520

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 20 Rp 3/4"

Liste fiyatı: EUR 9,60
Fiyatınız: ...

ZNV-C

Yedek bağlantı

Liste fiyatı: EUR 14,20
Fiyatınız: ...

Elektrikli aksesuarlar

EXT-WR-FP20-MP

MP-Bus IP20 için FieldPower Kutusu

Liste fiyatı: EUR 125,00
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
ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 179,00
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 453,00
Fiyatınız: ...

Ağ Geçitleri

UK24BAC

BACnet MS/TP'ye MP Ağ Geçidi

Liste fiyatı: EUR 673,00
Fiyatınız: ...

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 595,00
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
6.3 m³/h
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
1500 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm