H425B+LV24A-MOD



H425B+LV24A-MOD

Glob vana, 2 yollu, DN 25, Dıştan dişli, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C
Glob vana motoru, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Strok 15 mm, IP54
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 640,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM / VDI

CAD verileri 2D

CAD verileri 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

Yazılım / Uygulamalar

Başarı hikayeleri

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

ZH4525

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 25 Rp 1"

Liste fiyatı: EUR 11,30
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
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
500 kPa
kvs
10 m³/h
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
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Hibrid (haberleşmeli / analog)
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
500 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 15 mm