H425B+NV24A-MP-TPC/Z



H425B+NV24A-MP-TPC/Z

Glob vana, 2 yollu, DN 25, Dıştan dişli, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...120°C
Glob vana motoru, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor takılı
2 boru bağlantı elemanı ZH4525 ayrı şekilde temin edilir

Liste fiyatı
EUR 673,60
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
ZH4525

Boru bağlantı elemanı dıştan dişli glob vana için DN 25 Rp 1"

Liste fiyatı: EUR 11,30
Fiyatınız: ...

ZNV-C

Yedek bağlantı

Liste fiyatı: EUR 14,20
Fiyatınız: ...

Elektrikli aksesuarlar

EXT-WR-FP20-MP

MP-Bus IP20 için FieldPower Kutusu

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...

ZH24-1

Mil ısıtma aparatı DN 15...50 (45 W)

Liste fiyatı: EUR 635,00
Fiyatınız: ...

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 179,00
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 453,00
Fiyatınız: ...

Sınıflandırılmamış

S2A-H

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 102,00
Fiyatınız: ...

UK24BAC

BACnet MS/TP'ye MP Ağ Geçidi

Liste fiyatı: EUR 673,00
Fiyatınız: ...

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 595,00
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
1300 kPa
kvs
10 m³/h
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
0.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
1,5 W
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
1000 N
Strok
15 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm