R7025R10-B2/SRD230A

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 25, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Rotary motor, 16 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 20 s, IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 694,00
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
10 m³/h
Patern
3 yollu
PN
6

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Güç tüketimi (çalışırken)
4,5 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Koruma derecesi
IP54
Tork
16 Nm
Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Çalışma süresi (motor)
20 s / 90°