R7032R-B3+SRF24A-O



R7032R-B3+SRF24A-O

Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 32, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, IP54
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 793,00
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
32 m³/h
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
2.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
4,5 W
Kontrol tipi
Aç-kapa
Koruma derecesi
IP54
Tork
20 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<20 s
Çalışma süresi (motor)
75 s / 90°