R7032R-B3+SRFA
Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 32, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, IP54
Motor takılı
- Liste fiyatı
- EUR 817,00
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
Mekanik aksesuarlar
ZR-EXT-01
Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için
Liste fiyatı: EUR 115,00
Fiyatınız: ...
Elektrikli aksesuarlar
Bilgiler
Teknik Özellikler
Vana özellikleri
- Akışkan
- Soğuk ve ılık su, hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
- Boru bağlantısı
- Flanş
- Dönme açısı
- 90
- Kapanma basıncı
- 600 kPa
- kvs
- 32 m³/h
- Patern
- 3 yollu
- PN
- 6
Motor özellikleri
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Var
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Elle müdahale elemanı
- Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
- Güç tüketimi (beklemede)
- 3.5 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 7 W
- Kontrol tipi
- Aç-kapa
- Koruma derecesi
- IP54
- Tork
- 20 Nm
- Voltaj AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <20 s
- Çalışma süresi (motor)
- 75 s / 90°