R7032R16-B3+NRQ24A-SZ



R7032R16-B3+NRQ24A-SZ

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 32, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Çok hızlı motorlar, 8 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 796,00
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
13 W
Kontrol tipi
DC 0,5...10 V
Koruma derecesi
IP54
Tork
8 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
9 s / 90°