R7032R16-B3/NR24A-S

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 32, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, 1 x SPDT, IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 649,00
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
0.2 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Konum anahtarı
1 x SPDT
Koruma derecesi
IP54
Tork
10 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°