R7040R-B3+NRQ24A



R7040R-B3+NRQ24A

Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 40, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C
Çok hızlı motorlar, 8 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 9 s, IP54
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 802,00
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
31 m³/h
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
13 W
Kontrol tipi
Aç-kapa
Koruma derecesi
IP54
Tork
8 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
9 s / 90°