R7040R-B3/NR24A-MOD



R7040R-B3/NR24A-MOD

Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 40, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C
Rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s (45...170 s), IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 811,00
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
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
31 m³/h
Patern
3 yollu
PN
6

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
1.2 W
Güç tüketimi (çalışırken)
3,5 W
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Hibrid (haberleşmeli / analog)
Koruma derecesi
IP54
Tork
10 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°