R7040R16-B3+SRD230A

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 40, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C
Rotary motor, 16 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 20 s, IP54
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 798,00
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
1 W
Güç tüketimi (çalışırken)
4,5 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Koruma derecesi
IP54
Tork
16 Nm
Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Çalışma süresi (motor)
20 s / 90°