R7040R16-B3/NRC24A-SR



R7040R16-B3/NRC24A-SR

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 40, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C
Rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 746,00
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
Sınıflandırılmamış
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
0.4 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2,5 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma derecesi
IP54
Tork
10 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
35 s / 90°