R7040R16-B3/NRF24A-SZ-S2



R7040R16-B3/NRF24A-SZ-S2

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 40, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 861,00
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
2.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
3,5 W
Kontrol tipi
DC 0,5...10 V
Konum anahtarı
2 x SPDT
Koruma derecesi
IP54
Tork
10 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<20 s
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°