R7040R16-B3/SR24A-SR-TP



R7040R16-B3/SR24A-SR-TP

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 40, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C

Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 759,00
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
Klemens
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
0.4 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2,5 W
Tork
20 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°