R7040R16-B3/SRC24A-MP



R7040R16-B3/SRC24A-MP

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 40, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C
Rotary motor, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...150 s), IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 776,00
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
EXT-WR-FP20-MP

MP-Bus IP20 için FieldPower Kutusu

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P200A

Geri bildirim potansiyometresi 200 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P2800A

Geri bildirim potansiyometresi 2.8 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P5000A

Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P500A

Geri bildirim potansiyometresi 500 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

S1A

Pozisyon anahtarı 1 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 54,00
Fiyatınız: ...

S2A

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 72,00
Fiyatınız: ...

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 179,00
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 453,00
Fiyatınız: ...

Ağ Geçitleri

UK24BAC

BACnet MS/TP'ye MP Ağ Geçidi

Liste fiyatı: EUR 673,00
Fiyatınız: ...

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 595,00
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
3,5 W
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
Koruma derecesi
IP54
Tork
20 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
35 s / 90°