R7050R-B3/SRFA-S2



R7050R-B3/SRFA-S2

Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 50, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, -10...100°C
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 975,00
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
49 m³/h
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
3.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
7 W
Kontrol tipi
Aç-kapa
Konum anahtarı
2 x SPDT
Koruma derecesi
IP54
Tork
20 Nm
Voltaj AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<20 s
Çalışma süresi (motor)
75 s / 90°