R7050R-B3/SRQ24A



R7050R-B3/SRQ24A

Geçiş küresel vanası, 3 yollu, DN 50, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C
Çok hızlı motorlar, 16 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 9 s, IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 939,00
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
49 m³/h
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
15 W
Kontrol tipi
Aç-kapa
Koruma derecesi
IP54
Tork
16 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
9 s / 90°