R7050R25-B3+SR230P

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 50, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Rotary motor (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, IP66/67
Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 929,00
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
HH230

Isıtma, mekanik humidistatlı

Sipariş vermek için lütfen yerel Satış Temsilcinizle irtibat kurun.

HT230

Isıtma, ayarlanabilir termostat ile

Sipariş vermek için lütfen yerel Satış Temsilcinizle irtibat kurun.

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P200A

Geri bildirim potansiyometresi 200 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P2800A

Geri bildirim potansiyometresi 2.8 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P5000A

Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P500A

Geri bildirim potansiyometresi 500 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

S2A GR

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT ilave, gri

Liste fiyatı: EUR 76,00
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
25 m³/h
Patern
3 yollu
PN
6

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
0.6 W
Güç tüketimi (çalışırken)
3 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Koruma derecesi
IP66/67
Tork
20 Nm
Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°