R7050R25-B3+SR24A-SR-TP



R7050R25-B3+SR24A-SR-TP

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 50, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...100°C

Motor takılı

Liste fiyatı
EUR 807,00
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
Sınıflandırılmamış
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
25 m³/h
Patern
3 yollu
PN
6

Motor özellikleri

Elektrik bağlantısı
Klemens
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
0.4 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2,5 W
Tork
20 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°