R7050R25-B3/SR230A-S



R7050R25-B3/SR230A-S

Küresel kontrol vanası, 3 yollu, DN 50, Flanş, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Rotary motor, 20 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 90 s, 1 x SPDT, IP54
Motor ayrı sevk

Liste fiyatı
EUR 776,00
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
25 m³/h
Patern
3 yollu
PN
6

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
0.6 W
Güç tüketimi (çalışırken)
3 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Konum anahtarı
1 x SPDT
Koruma derecesi
IP54
Tork
20 Nm
Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°