RV24A-MF-RE

Glob vana motoru (Değişim ürünü), 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Strok 50 mm, IP54

Liste fiyatı
EUR 1.364,00
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
ZRV-301

Boşluk halkası Sauter için, strok 50 mm

Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...

ZRV-302

Boşluk halkası Siebe için, strok 50 mm

Liste fiyatı: EUR 41,00
Fiyatınız: ...

ZRV-303

Boşluk halkası Johnson Control için, strok 50 mm

Liste fiyatı: EUR 20,70
Fiyatınız: ...

ZRV-304

Sauter Rondela Sauter için, strok 50 mm

Liste fiyatı: EUR 27,80
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 453,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Kablo
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
6 W
Hareket tipi
Lineer
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma derecesi
IP54
Koruma kategorisi
IP54
Kuvvet
4500 N
Strok
50 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • ayarlanabilir
Çalışma süresi (motor)
150 s / 50 mm
Çalışma süresi motor değişkeni
90...150 s