SV230A-RE

Glob vana motoru (Değişim ürünü), 1500 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Klemens

Liste fiyatı
EUR 610,00
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
ZNV-203

Boşluk halkası LDM için, strok 20 mm

Liste fiyatı: EUR 40,00
Fiyatınız: ...

ZNV-204

Boşluk halkası Sauter için, strok 20 mm

Liste fiyatı: EUR 40,00
Fiyatınız: ...

ZNV-205

Adaptör kiti Danfoss

Liste fiyatı: EUR 14,70
Fiyatınız: ...

ZNV-207

Mil Adaptörü LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE için

Liste fiyatı: EUR 51,00
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
Klemens
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Hareket tipi
Lineer
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Koruma derecesi
IP54
Koruma kategorisi
IP54
Kuvvet
1500 N
Strok
20 mm
Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Çalışma süresi
100...150 s
Çalışma süresi (motor)
150 s / 20 mm