SV24A-RE
Glob vana motoru (Değişim ürünü), 1500 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Klemens
- Liste fiyatı
- EUR 632,00
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
Mekanik aksesuarlar
Elektrikli aksesuarlar
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Yok
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.5 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2,5 W
- Hareket tipi
- Lineer
- Kontrol tipi
-
- Aç-kapa
- Yüzer kontrol
- Koruma derecesi
- IP54
- Koruma kategorisi
- IP54
- Kuvvet
- 1500 N
- Strok
- 20 mm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi
- 100...150 s
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 20 mm