İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

SVC24A-MP-RE

Glob vana motoru (Değişim ürünü), 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...90 s), Strok 20 mm, IP54, Klemens

Liste fiyatı
EUR 727,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

Yazılım / Uygulamalar

Başarı hikayeleri

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

ZNV-203

Boşluk halkası LDM için, strok 20 mm

Liste fiyatı: EUR 41,90
Fiyatınız: ...

ZNV-204

Boşluk halkası Sauter için, strok 20 mm

Liste fiyatı: EUR 41,90
Fiyatınız: ...

ZNV-205

Adaptör kiti Danfoss

Liste fiyatı: EUR 15,30
Fiyatınız: ...

ZNV-207

Mil Adaptörü LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE için

Liste fiyatı: EUR 53,50
Fiyatınız: ...

ZNV-C

Yedek bağlantı

Liste fiyatı: EUR 14,70
Fiyatınız: ...

Elektrikli aksesuarlar

EXT-WR-FP20-MP

MP-Bus IP20 için FieldPower Kutusu

Liste fiyatı: EUR 130,00
Fiyatınız: ...

S2A-H

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 106,00
Fiyatınız: ...

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 195,00
Fiyatınız: ...

Servis araçları

MFT-C

Adaptör ZTH Servis Aracı için

Liste fiyatı: EUR 286,00
Fiyatınız: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Ayar ve arıza teşhis yazılımı

Ücretsiz şekilde indirilebilir

Ağ Geçitleri

UK24BAC

BACnet MS/TP'ye MP Ağ Geçidi

Liste fiyatı: EUR 696,00
Fiyatınız: ...

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 615,00
Fiyatınız: ...

Sınıflandırılmamış

ZK1-GEN

Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi

Liste fiyatı: EUR 74,30
Fiyatınız: ...

ZK2-GEN

Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 24,80
Fiyatınız: ...

ZTH EU

Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 466,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Klemens
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
4 W
Hareket tipi
Lineer
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
Koruma derecesi
IP54
Koruma kategorisi
IP54
Kuvvet
1500 N
Strok
20 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi
  • 20...49 s
  • 50...79 s
  • 80...99 s
  • ayarlanabilir
Çalışma süresi (motor)
35 s / 20 mm
Çalışma süresi motor değişkeni
35...90 s