İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

SVL230A-RE

Glob vana motoru (Değişim ürünü), 1500 N, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 50 mm, IP54, Klemens

Liste fiyatı
EUR 978,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Ürün videoları
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM

CAD verileri 3D

BIM / Revit

CADENAS

Başarı hikayeleri

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

ZRV-301

Boşluk halkası Sauter için, strok 50 mm

Liste fiyatı: EUR 46,10
Fiyatınız: ...

ZRV-302

Boşluk halkası Siebe için, strok 50 mm

Liste fiyatı: EUR 42,80
Fiyatınız: ...

ZRV-303

Boşluk halkası Johnson Control için, strok 50 mm

Liste fiyatı: EUR 21,60
Fiyatınız: ...

ZRV-304

Sauter Rondela Sauter için, strok 50 mm

Liste fiyatı: EUR 28,90
Fiyatınız: ...

Elektrikli aksesuarlar

S2A-H

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 106,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Klemens
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Güç tüketimi (çalışırken)
3,5 W
Hareket tipi
Lineer
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Koruma derecesi
IP54
Koruma kategorisi
IP54
Kuvvet
1500 N
Strok
50 mm
Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Çalışma süresi
100...150 s
Çalışma süresi (motor)
150 s / 50 mm