SRF24A-S2-R
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, 2 x SPDT, IP54, F03/F04/F05
- Liste fiyatı
- EUR 473,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuarlar
ZSFF-08
Düz başlı form fit adaptör, 8xØ17x55 mm (GxØxY), SRF..-R için
ZSFF-09
Düz başlı form fit adaptör, 9xØ12x55 mm (GxØxY), SRF..-R için
ZSFF-10
Düz başlı form fit adaptör, 10xØ17x55 mm (GxØxY), SRF..-R için
ZSFF-11
Düz başlı form fit adaptör, 11xØ14x55 mm (GxØxY), SRF..-R için
ZSFF-14
Düz başlı form fit adaptör, 14xØ18x55 mm (GxØxY), SRF..-R için
ZSFK-12
Form-fit adaptör kama oluklu, Ø12x4x55 mm (ØxExY), SRF..-R için
ZSFK-14
Form-fit adaptör kama oluklu, Ø14x5x55 mm (ØxExY), SRF..-R için
ZSFV-08
Form fit adaptör kare, 8x8x55 mm (BxExY), SRF..-R için
ZSFV-09
Form fit adaptör kare, 9x9x55 mm (UxGxY), SRF..-R için
ZSFV-10
Form fit adaptör kare, 10x10x55 mm (UxGxY), SRF..-R için
ZSFV-11
Form fit adaptör kare, 11x11x55 mm (UxGxY), SRF..-R için
ZSFV-12
Form fit adaptör kare, 12x12x55 mm (UxGxY), SRF..-R için
ZSFV-14
Form fit adaptör kare, 14x14x55 mm (UxGxY), SRF..-R için
Teknik Özellikler
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Var
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Güç tüketimi (beklemede)
- 2.5 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 5 W
- Hareket tipi
- Rotary
- Kontrol tipi
- Aç-kapa
- Konum anahtarı
- 2 x SPDT
- Koruma derecesi
- IP54
- Koruma kategorisi
- IP54
- Tork
- 20 Nm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi
- 50...79 s
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <20 s
- Çalışma süresi (motor)
- 75 s / 90°