SRFA-R

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Liste fiyatı
EUR 431,00
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
Sınıflandırılmamış

ZSFF-08

Düz başlı form fit adaptör, 8xØ17x55 mm (GxØxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 51,00
Fiyatınız: ...

ZSFF-09

Düz başlı form fit adaptör, 9xØ12x55 mm (GxØxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 51,00
Fiyatınız: ...

ZSFF-10

Düz başlı form fit adaptör, 10xØ17x55 mm (GxØxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 51,00
Fiyatınız: ...

ZSFF-11

Düz başlı form fit adaptör, 11xØ14x55 mm (GxØxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 51,00
Fiyatınız: ...

ZSFF-14

Düz başlı form fit adaptör, 14xØ18x55 mm (GxØxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 51,00
Fiyatınız: ...

ZSFK-12

Form-fit adaptör kama oluklu, Ø12x4x55 mm (ØxExY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 51,00
Fiyatınız: ...

ZSFK-14

Form-fit adaptör kama oluklu, Ø14x5x55 mm (ØxExY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 51,00
Fiyatınız: ...

ZSFV-08

Form fit adaptör kare, 8x8x55 mm (BxExY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 51,00
Fiyatınız: ...

ZSFV-09

Form fit adaptör kare, 9x9x55 mm (UxGxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 51,00
Fiyatınız: ...

ZSFV-10

Form fit adaptör kare, 10x10x55 mm (UxGxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 51,00
Fiyatınız: ...

ZSFV-11

Form fit adaptör kare, 11x11x55 mm (UxGxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 51,00
Fiyatınız: ...

ZSFV-12

Form fit adaptör kare, 12x12x55 mm (UxGxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 51,00
Fiyatınız: ...

ZSFV-14

Form fit adaptör kare, 14x14x55 mm (UxGxY), SRF..-R için

Liste fiyatı: EUR 51,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Var
Elektrik bağlantısı
Kablo
Güç tüketimi (beklemede)
3 W
Güç tüketimi (çalışırken)
7 W
Hareket tipi
Rotary
Kontrol tipi
Aç-kapa
Koruma derecesi
IP54
Koruma kategorisi
IP54
Tork
20 Nm
Voltaj AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Çalışma süresi
50...79 s
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<20 s
Çalışma süresi (motor)
75 s / 90°