Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
    Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
  2. Motorlar
  3. Vana Motorları

CQD24A-SR



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
CQD24A-SR

CQD24A-SR

Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP40

Liste fiyatı
EUR 110,00
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Tahdit klipsi, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 23,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-C

ZCQ-C

Tahdit klipsi, CQ.. motor için
5'lı paket

Liste fiyatı: EUR 8,45
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-E

ZCQ-E

Mil uzatması - CQ

Liste fiyatı: EUR 27,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZCQ-W

ZCQ-W

Muhafaza kapağı CQ, Renk: beyaz (RAL 9010)

Liste fiyatı: EUR 8,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
1 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.3 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
1,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.34 mm²
Tork
1 Nm
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Elle müdahale elemanı
Motorlu (ayarlanabilir)
Çalışma süresi (motor)
15 s / 90°
Koruma kategorisi
IP40
Ortam Sıcaklığı
5...40°C [41...104°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)