H6040X16-S2/SV24A-SZ-TPC
Glob vana, 2 yollu, DN 40, Flanş, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F]
Glob vana motoru, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
Motor ayrı sevk
- Liste fiyatı
- EUR 1.702,00
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
- 2 yollu
- Kvs
- 16 m³/h
- Akışkan
- Su ve buhar (Δp/P1 <0,4), hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
- Akışkan sıcaklığı
- 5...150°C [41...302°F]
- Akışkan sıcaklığı not
-
- 120°C, 2500 kPa'ya kadar
- 150°C, 2430 kPa'ya kadar
- Kapanma basıncı
- 850 kPa
- Akış karakteristiği {Tools}
- Eşit yüzdesel
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- Kvs değerinin maks. %0,05'i
- Boru bağlantısı
- Flanş
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 3,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablolu klemensler 1 m, 4x 0.75 mm², Klemens 4 mm²
- Kontrol tipi
- DC 0.5...10 V
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2