Belimo'da bir iş bulun
  1. Ana sayfa
  2. İş İlanları ve Kariyer
  3. Belimo'da Kariyer

Mühendislik ve Teknoloji

Pazar ve teknoloji liderliği temel kurumsal hedeflerimizden ikisidir ve inovasyon bu hedeflere ulaşmada en önemli faktörlerden biridir. İnovasyon Grubu Bölümümüz, inovatif çözümler bulmak ve gelecek vaat eden fikirleri doğrulamak için müşterilerle birlikte çalışıyor. Ürün ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştiriyor ve her yıl net satışlarımızın yaklaşık yüzde yedisini araştırma ve geliştirmeye yatırıyoruz.

Küçük cihazlar, büyük etki.

Solar Impulse Vakfı'na, hem sürdürülebilirlik hem de karlılık konusunda yüksek standartları karşılayan 1000 yenilikçi çözüm içeren bir portföy yetkisi verilmiştir. Belimo Energy Valve™'in Solar Impulse Efficient Solution etiketi ile ödüllendirilen 1000 çözümden biri olarak seçildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz.

Araştırma

Araştırma Bölümümüz ürün ve hizmetlerimizin geleceğiyle ilgileniyor. Burada fikirler üretiliyor, teknik trendler izleniyor, dünyanın dört bir yanındaki uzmanlarla temaslar kuruluyor ve yarının teknolojisini inşa etmek için prototipler geliştiriliyor.

Geliştirme

Geliştirme bölümünde mühendisler motorların, vanaların ve sensörlerin endüstriyel hale getirilmesinden sorumludur. Bununla, ürünlerimizi pazara hazır hale getirmelerini kastediyoruz. Bu süreçte mühendislerimiz her zaman şu ilkeye göre hareket eder: önce kalite, ikinci olarak zaman çizelgeleri ve üçüncü olarak maliyet.

Ürün Mühendisliği

Ürün Mühendisliği Bölümü, ürünlerimizin oluşturulmasından pazara çıkışına kadar teknik sorumluluğunu üstlenir. Lider ürünler ve proje yöneticileri, ürün yöneticileri, geliştirme mühendisleri ve dünya çapında üretim birimleri gibi iç paydaşlarla yakın temas halindedir.

Bizim için inovasyon, uzun vadeli başarı için en önemli faktörlerden biridir. Müşterilerimizin yaşadığı zorluklar ve yeni teknoloji trendleri, çığır açan çözümler geliştirmemiz için bize ilham verir. Hedefimiz pazarda ve teknoloji alanında lider olmaktır.
Elena Cortona
Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Sistem Mimarisi

Entegre cihazlarımız ve Nesnelerin İnterneti ortamına dair tutarlı bir mimari tanımlıyor ve sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, inovasyon genelinde çalışma metodolojisinin uygun bir şekilde tanımlanmasını sağlıyoruz.

Doğrulama

Doğrulama mühendislerimiz ürün yaşam döngüsü boyunca Belimo ürünlerinin kalitesini doğrular ve uygun kalifikasyon yoluyla ürün kalitesini garanti eder.

İnovasyon Mükemmelliği

İnovasyon Mükemmelliği kapsamında, İnovasyon Grubu Bölümünün faaliyet gösterdiği ve operasyonel mükemmelliğe ulaşacak şekilde yönetildiği çerçeveyi tanımlıyoruz.

Fikri Mülkiyet

Patent yöneticilerimiz ve uzmanlarımız Belimo için fikri mülkiyet stratejisini proaktif olarak tanımlar ve uygular. Ayrıca tüm buluş sahiplerine fikir aşamasından patent aşamasına kadar eşlik ederler.

Dünyanın dört bir yanındaki İnovasyon Merkezlerimizi keşfedin

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
Abone ol
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)